Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, inch (03010)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, inch (03010)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03010-2A1
03010-2A2
03010-2A3
03010-2A4
03010-2A5
03010-2A6
03010-2AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast (Bereich)
(N)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
L=Länge
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.21 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 50193010-323120.90.80.0009

4.21 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 5028401/4-203.514110.0019

5.63 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 5047735/16-185161.51.20.0034

6.38 €

1 4 Arbeitstage 50.01 bis 100661003/8-1661921.60.0057

7.74 €

1 4 Arbeitstage 50.01 bis 100661201/2-138222.520.0126

9.73 €

1 4 Arbeitstage 50.01 bis 100901805/8-1110243.52.50.0219

4.21 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 5028401/4-283.514110.0022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Rostfreier Stahl Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Benennung Federndes druckstück
Federkraft Verstärkt Form Druckstück Kugel Mitnahmeprofil Schlitz
RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support