Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03010)

Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03010)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03010-A1
03010-A2
03010-A3
03010-A4
03010-A5
03010-A6
03010-AD
03010-AE
03010-AG
03010-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
H L=Länge N Gewicht (ERP)
(kg)

3.91 €

1 4 Arbeitstage 310-326110.9120.80.0009

3.91 €

1 4 Arbeitstage 3.51/4-2091311410.0019

5.13 €

1 4 Arbeitstage 55/16-1815301.5161.20.0034

5.81 €

1 4 Arbeitstage 63/8-1620352191.60.0057

7.12 €

1 4 Arbeitstage 81/2-1330552.52220.0122

8.85 €

1 4 Arbeitstage 105/8-11651253.5242.50.0218

4.55 €

1 4 Arbeitstage 1.56-321.530.470.40.0003

3.91 €

1 4 Arbeitstage 2.58-324100.890.60.0005

3.91 €

1 4 Arbeitstage 2.58-364100.890.60.0005

3.91 €

1 4 Arbeitstage 3.51/4-2891311410.0022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Edelstahl Material Druckstück Edelstahl
Form Druckstück Kugel Mitnahmeprofil Schlitz Benennung Federndes Druckstück
Federkraft Standard RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support