Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / stahl / inch / (03036)

Federndes druckstück standard federkraft / mit gewindesicherung / stahl / inch / (03036)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03036-A2
03036-A3
03036-A4
03036-A5
03036-A6
03036-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
H S L=Länge L1 Gewicht (ERP)
(kg)

7.63 €

1 4 Arbeitstage 3.51/4-209130.440.2111/81570.0019

8.28 €

1 4 Arbeitstage 55/16-1815301.10.381.55/321880.0035

9.48 €

1 4 Arbeitstage 63/8-1620351.30.623/162390.0066

14.46 €

1 4 Arbeitstage 81/2-13305521.32.57/3226100.0140

22.89 €

1 4 Arbeitstage 105/8-11651253.933.55/1633140.0293

7.63 €

1 4 Arbeitstage 3.51/4-289130.440.2111/81570.0021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Edelstahl Ausführung 1 mit Gewindesicherung
Form Druckstück Kugel Mitnahmeprofil Innensechskant Benennung Federndes Druckstück
Federkraft Standard RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support