Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03040)

Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03040)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03040-A1
03040-A2
03040-A3
03040-A4
03040-A5
03040-A6
03040-AD
03040-AE
03040-AG
03040-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
H T1 S L=Länge N Gewicht (ERP)
(kg)

3.02 €

1 4 Arbeitstage 2.410-326202.30.81.5180.80.0016

3.17 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-207202.5122010.0031

3.73 €

1 4 Arbeitstage 3.55/16-1893531.42.5221.20.0053

4.14 €

1 4 Arbeitstage 43/8-1693531.43221.60.0077

5.34 €

1 4 Arbeitstage 61/2-1312554242820.0181

6.83 €

1 4 Arbeitstage 7.55/8-114510052.55322.50.0327

4.08 €

1 4 Arbeitstage 16-320.531.510.7100.40.0004

3.20 €

1 4 Arbeitstage 1.58-325161.50.61.3150.60.0010

3.20 €

1 4 Arbeitstage 1.58-365161.50.61.3150.60.0010

3.17 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-287202.5122010.0032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Material Druckstück Stahl
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Innensechskant Benennung Federndes Druckstück
Federkraft Standard RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support