Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / inch (03041)

Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / inch (03041)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03041-2A1
03041-2A2
03041-2A3
03041-2A4
03041-2A5
03041-2A6
03041-2AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
H T1 S L=Länge L1 N Gewicht (ERP)
(kg)

4.29 €

1 4 Arbeitstage 2.410-3211290.120.082.30.81.51870.80.0016

4.51 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-2014370.450.222.51220710.0029

5.19 €

1 4 Arbeitstage 3.55/16-1822651.050.3731.42.52281.20.0053

5.71 €

1 4 Arbeitstage 43/8-1619701.30.631.432291.60.0078

9.11 €

1 4 Arbeitstage 61/2-13258521.3424281020.0182

12.56 €

1 4 Arbeitstage 7.55/8-11601503.9352.5532142.50.0319

4.51 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-2814370.450.222.51220710.0033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Ausführung 1 mit Gewindesicherung
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Innensechskant Benennung Federndes Druckstück
Federkraft verstärkt RoHS ja

Technischer Support