Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03050-A1 |
03050-A2 |
03050-A3 |
03050-A4 |
03050-A5 |
03050-A6 |
03050-AD |
03050-AE |
03050-AG |
03050-AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | L=Länge (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | 10-32 | 2.4 | 18 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0014 | ||
3.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 20 | 1/4-20 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.0026 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 35 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 0.0046 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 35 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 1.6 | 3 | 1.4 | 0.0069 | ||
6.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 55 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.0159 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 100 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0.0291 | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 6-32 | 1 | 10 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.0005 | ||
3.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 8-32 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.0009 | ||
3.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 8-36 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.0009 | ||
3.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 20 | 1/4-28 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.0028 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | POM | Grundwerkstoff | Stahl | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Federndes druckstück | Federkraft | Standard | Form Druckstück | Druckbolzen |
Mitnahmeprofil | Innensechskant | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
L=Länge(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften