Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, inch (03050)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, inch (03050)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03050-1A1
03050-1A2
03050-1A3
03050-1A4
03050-1A5
03050-1A6
03050-1AE
03050-1AG
03050-1AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
L=Länge
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.92 €

1 4 Arbeitstage 31010-322.4182.30.81.50.80.0014

4.07 €

1 4 Arbeitstage 391/4-202.7202.51210.0025

4.50 €

1 4 Arbeitstage 4165/16-183.52231.22.51.40.0045

5.35 €

1 4 Arbeitstage 4163/8-1642231.631.40.0066

6.82 €

1 4 Arbeitstage 5271/2-1362842420.0158

8.49 €

1 4 Arbeitstage 20455/8-117.53252.552.50.0287

3.85 €

1 4 Arbeitstage 278-321.5151.50.61.30.60.0008

3.85 €

1 4 Arbeitstage 278-361.5151.50.61.30.60.0009

4.07 €

1 4 Arbeitstage 391/4-282.7202.51210.0028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze POM Grundwerkstoff Stahl Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Benennung Federndes druckstück Federkraft Leicht Form Druckstück Druckbolzen
Mitnahmeprofil Innensechskant RoHS Ja

Technischer Support