Registrieren
1
Konfigurieren
  • Anfangslast(N)
  • D=Gewinde
  • D1(mm)
  • L=Länge(mm)
  • H(mm)
  • N(mm)
  • S(mm)
  • T1(mm)
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 4 Werktagen

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, inch (03055)

Teilenummer:

Noch undefiniert. 9 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Anfangslast

(N)

Maximallast

(N)

D=Gewinde

D1

(mm)

L=Länge

(mm)

H

(mm)

N

(mm)

S

(mm)

T1

(mm)

Gewicht (ERP)

(kg)

Mindestbestellmenge
5
17
10-32
2.4
18
2.3
0.8
1.5
0.8
0.0016
1 Stück
6
17
1/4-20
2.7
20
2.5
1
2
1
0.0030
1 Stück
7
29
5/16-18
3.5
22
3
1.2
2.5
1.4
0.0053
1 Stück
8
31
3/8-16
4
22
3
1.6
3
1.4
0.0077
1 Stück
10
47
1/2-13
6
28
4
2
4
2
0.0158
1 Stück
45
100
5/8-11
7.5
32
5
2.5
5
2.5
0.0333
1 Stück
5
16
8-32
1.5
15
1.5
0.6
1.3
0.6
0.0010
1 Stück
5
16
8-36
1.5
15
1.5
0.6
1.3
0.6
0.0010
1 Stück
6
17
1/4-28
2.7
20
2.5
1
2
1
0.0033
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
7.85 €
( 9.34 € )
4 Werktage
7.85 €
( 9.34 € )
4 Werktage
8.94 €
( 10.64 € )
4 Werktage
10.46 €
( 12.45 € )
4 Werktage
13.37 €
( 15.91 € )
4 Werktage
20.99 €
( 24.98 € )
4 Werktage
7.91 €
( 9.41 € )
4 Werktage
7.91 €
( 9.41 € )
4 Werktage
7.85 €
( 9.34 € )
4 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310