Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch (03056)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch (03056)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03056-A1
03056-A2
03056-A3
03056-A4
03056-A5
03056-A6
03056-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

9.12 €

1 4 Arbeitstage 51710-322.41872.30.81.50.80.120.080.0016

9.12 €

1 4 Arbeitstage 6171/4-202.72072.51210.450.220.0029

10.18 €

1 4 Arbeitstage 7295/16-183.522831.22.51.41.050.370.0055

11.81 €

1 4 Arbeitstage 8313/8-16422931.631.41.30.60.0079

17.08 €

1 4 Arbeitstage 10471/2-1362810424221.30.0183

26.77 €

1 4 Arbeitstage 451005/8-117.5321452.552.53.930.0331

9.12 €

1 4 Arbeitstage 6171/4-282.72072.51210.450.220.0033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Rostfreier Stahl Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Benennung Federndes druckstück Ausführung 1 Mit gewindesicherung Federkraft Standard
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Innensechskant RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support