Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03058)

Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03058)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03058-A1
03058-A2
03058-A3
03058-A4
03058-A5
03058-A6
03058-AE
03058-AG
03058-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
H T1 S L=Länge N Gewicht (ERP)
(kg)

8.02 €

1 4 Arbeitstage 2.410-325172.30.81.5180.80.0014

8.02 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-206172.5122010.0025

9.23 €

1 4 Arbeitstage 3.55/16-1872931.42.5221.20.0046

10.65 €

1 4 Arbeitstage 43/8-1683131.43221.60.0069

13.61 €

1 4 Arbeitstage 61/2-1310474242820.0158

21.49 €

1 4 Arbeitstage 7.55/8-114510052.55322.50.0296

8.10 €

1 4 Arbeitstage 1.58-325161.50.61.3150.60.0003

8.10 €

1 4 Arbeitstage 1.58-365161.50.61.3150.60.0009

8.02 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-286172.5122010.0029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen aus POM Material Druckstück Edelstahl
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Innensechskant Benennung Federndes Druckstück
Federkraft Standard RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support