Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03059-A1 |
03059-A2 |
03059-A3 |
03059-A4 |
03059-A5 |
03059-A6 |
03059-AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Einschraubdrehmoment ca. (Nm) | Ausschraubdrehmoment ca. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 17 | 10-32 | 2.4 | 18 | 7 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 0.0014 | ||
9.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 17 | 1/4-20 | 2.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.45 | 0.22 | 0.0029 | ||
10.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 29 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 8 | 3 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 1.05 | 0.37 | 0.0046 | ||
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 31 | 3/8-16 | 4 | 22 | 9 | 3 | 1.6 | 3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0067 | ||
17.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 47 | 1/2-13 | 6 | 28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.0160 | ||
27.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 100 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 14 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.9 | 3 | 0.0296 | ||
9.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 17 | 1/4-28 | 2.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.45 | 0.22 | 0.0030 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | POM | Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Federndes druckstück | Ausführung 2 | Mit gewindesicherung | Federkraft | Standard |
Form Druckstück | Druckbolzen | Mitnahmeprofil | Innensechskant | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T1(mm)
Einschraubdrehmoment ca.(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften