Federndes seitendruckst. / standard federkraft ohne dichtung / ergot en POM / aluminium / inch (03330)

Federndes seitendruckst. / standard federkraft ohne dichtung / ergot en POM / aluminium / inch (03330)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Druckbolzen Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03330-71034CM
03330-71054CU
03330-71064CU
03330-71084CP
03330-71104CQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 F ca. N X bei Y = 4.5 X bei Y = 2 X bei Y = 6 X bei Y = 3 X bei Y = 8 X bei Y = 1 L=Länge D=Außendurchmesser ±S D2 L1=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

6.31 €

1 4 Arbeitstage 310111110.871/40.51/440.0004

6.87 €

1 4 Arbeitstage 5201.71.51.71.71.7-117/160.87/166.70.0017

7.42 €

1 4 Arbeitstage 6401.7-1.9-1.9-117/1617/1610.70.0020

8.09 €

1 4 Arbeitstage 850--2.5-2.7-131/21.31/213.90.0033

8.90 €

1 4 Arbeitstage 10100----3.1-175/81.65/816.70.0070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Polyacetal Ausführung 1 ohne Dichtung
Benennung Federndes Seitendruckstück RoHS ja

Technischer Support