Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl, inch (03330)

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen aus POM, Feder aus Stahl, inch (03330)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Druckbolzen Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03330-72034CM
03330-72054CU
03330-72064CU
03330-72084CP
03330-72104CQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser D1
(mm)
D2 L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
F ca. N ±S
(mm)
X bei Y = 1
(mm)
X bei Y = 2
(mm)
X bei Y = 3
(mm)
X bei Y = 4.5
(mm)
X bei Y = 6
(mm)
X bei Y = 8
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

9.09 €

1 4 Arbeitstage 1/431/474100.50.8111110.0004

9.48 €

1 4 Arbeitstage 7/1657/16126200.8-1.51.71.71.71.70.0018

10.05 €

1 4 Arbeitstage 7/1667/161210401---1.71.91.90.0015

10.68 €

1 4 Arbeitstage 1/281/21413501.3----2.52.70.0032

11.51 €

1 4 Arbeitstage 5/8105/818161001.6-----3.10.0084

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Polyacetal Grundwerkstoff Aluminium Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Benennung Federndes seitendruckstück Ausführung 1 Mit dichtung RoHS Ja

Technischer Support