Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03035)

Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03035)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03035-A2
03035-A3
03035-A4
03035-A5
03035-A6
03035-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
H S L=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

6.44 €

1 4 Arbeitstage 3.51/4-2091311/8150.0019

6.98 €

1 4 Arbeitstage 55/16-1815301.55/32180.0035

8.14 €

1 4 Arbeitstage 63/8-16203523/16230.0066

10.87 €

1 4 Arbeitstage 81/2-1330552.57/32260.0140

17.19 €

1 4 Arbeitstage 105/8-11651253.55/16330.0297

6.44 €

1 4 Arbeitstage 3.51/4-2891311/8150.0022

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Kugel aus Edelstahl Material Druckstück Edelstahl
Form Druckstück Kugel Mitnahmeprofil Innensechskant Benennung Federndes Druckstück
Federkraft Standard RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support