Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch (03011)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch (03011)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03011-A1
03011-A2
03011-A3
03011-A4
03011-A5
03011-A6
03011-AD
03011-AE
03011-AG
03011-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast (Bereich)
(N)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

5.12 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 5061110-3231260.90.80.120.080.0009

5.12 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 509131/4-203.5147110.430.210.0019

6.31 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 5015305/16-1851681.51.21.090.370.0032

7.16 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 5020353/8-16619921.61.360.620.0056

10.67 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 5030551/2-13822102.522.031.360.0121

14.56 €

1 4 Arbeitstage 50.01 bis 100651255/8-111024143.52.53.952.950.0221

5.59 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 501.536-321.5740.40.40.10.070.0003

4.98 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 504108-322.5950.80.60.180.120.0005

4.98 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 504108-362.5950.80.60.180.120.0005

5.12 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 509131/4-283.5147110.430.210.0021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Rostfreier Stahl Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Benennung Federndes druckstück
Ausführung 1 Mit gewindesicherung Federkraft Standard Form Druckstück Kugel
Mitnahmeprofil Schlitz RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support