Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03025)

Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03025)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· Edelstahl 1.4305, 1.4034, 1.4310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03025-A1
03025-A2
03025-A3
03025-A4
03025-A5
03025-A6
03025-AE
03025-AG
03025-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
H L=Länge N Gewicht (ERP)
(kg)

4.11 €

1 4 Arbeitstage 2.410-326202120.80.0009

4.11 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-2072021410.0019

5.46 €

1 4 Arbeitstage 45/16-1815302161.20.0034

6.28 €

1 4 Arbeitstage 4.53/8-1620352.5191.60.0058

8.05 €

1 4 Arbeitstage 61/2-1330553.52220.0131

10.58 €

1 4 Arbeitstage 8.55/8-11451004.5242.50.0216

4.14 €

1 4 Arbeitstage 1.88-326201.590.60.0007

4.14 €

1 4 Arbeitstage 1.88-366201.590.60.0006

4.11 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-2872021410.0021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen aus Edelstahl Material Druckstück Edelstahl
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Schlitz Benennung Federndes Druckstück
Federkraft Standard RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support