Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03025-1A1 |
03025-1A2 |
03025-1A3 |
03025-1A4 |
03025-1A5 |
03025-1A6 |
03025-1AE |
03025-1AG |
03025-1AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 | D=Gewinde | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | H | L=Länge | N | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 10-32 | 3 | 10 | 2 | 12 | 0.8 | 0.0009 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.7 | 1/4-20 | 4 | 10 | 2 | 14 | 1 | 0.0019 | ||
6.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5/16-18 | 7 | 15 | 2 | 16 | 1.2 | 0.0034 | ||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 3/8-16 | 9 | 16 | 2.5 | 19 | 1.6 | 0.0055 | ||
9.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1/2-13 | 14 | 26 | 3.5 | 22 | 2 | 0.0127 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 5/8-11 | 22 | 50 | 4.5 | 24 | 2.5 | 0.0206 | ||
4.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.8 | 8-32 | 3 | 10 | 1.5 | 9 | 0.6 | 0.0005 | ||
4.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.8 | 8-36 | 2 | 7 | 1.5 | 9 | 0.6 | 0.0005 | ||
4.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.7 | 1/4-28 | 3 | 9 | 2 | 14 | 1 | 0.0021 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Bolzen aus Edelstahl | Material Druckstück | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form Druckstück | Druckbolzen | Mitnahmeprofil | Schlitz | Benennung | Federndes Druckstück |
Federkraft | leicht | RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1
D=Gewinde
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
H
L=Länge
N
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften