Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch (03026)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch (03026)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Druckstift gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03026-A1
03026-A2
03026-A3
03026-A4
03026-A5
03026-A6
03026-AE
03026-AG
03026-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

5.13 €

1 4 Arbeitstage 62010-322.412620.80.120.080.0009

5.35 €

1 4 Arbeitstage 7201/4-202.7147210.440.210.0019

6.75 €

1 4 Arbeitstage 15305/16-18416821.21.10.380.0034

7.70 €

1 4 Arbeitstage 20353/8-164.51992.51.61.360.620.0057

12.23 €

1 4 Arbeitstage 30551/2-13622103.522.111.410.0129

16.45 €

1 4 Arbeitstage 451005/8-118.524144.52.53.953.050.0214

5.08 €

1 4 Arbeitstage 6208-321.8951.50.60.180.120.0005

5.08 €

1 4 Arbeitstage 6208-361.8951.50.60.180.120.0004

5.35 €

1 4 Arbeitstage 7201/4-282.7147210.440.210.0021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Rostfreier Stahl Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Benennung Federndes druckstück Ausführung 1 Mit gewindesicherung Federkraft Standard
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Schlitz RoHS Ja
PL Edelstahl Ja

Technischer Support