Federndes druckstück leichte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / inch (03026)

Federndes druckstück leichte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / inch (03026)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

· Druckstift gehärtet

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03026-1A1
03026-1A2
03026-1A3
03026-1A4
03026-1A5
03026-1A6
03026-1AE
03026-1AG
03026-1AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
H L=Länge L1 N Gewicht (ERP)
(kg)

5.89 €

1 4 Arbeitstage 2.410-323100.120.0821260.80.0009

5.89 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-204100.440.21214710.0018

7.38 €

1 4 Arbeitstage 45/16-187151.10.3821681.20.0034

8.32 €

1 4 Arbeitstage 4.53/8-169161.360.622.51991.60.0055

12.99 €

1 4 Arbeitstage 61/2-1314262.111.413.5221020.0127

18.20 €

1 4 Arbeitstage 8.55/8-1122503.953.054.524142.50.0205

5.78 €

1 4 Arbeitstage 1.88-323100.180.121.5950.60.0004

5.78 €

1 4 Arbeitstage 1.88-36270.180.121.5950.60.0009

5.89 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-28390.440.21214710.0021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Material Komponente Bolzen aus Edelstahl Ausführung 1 mit Gewindesicherung
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Schlitz Benennung Federndes Druckstück
Federkraft leicht RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support