Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl, inch (03330)

Federnde Seitendruckstücke ohne Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl, inch (03330)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Druckbolzen Stahl, gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03330-21034CM
03330-21036CM
03330-21038CM
03330-21054CU
03330-21056CU
03330-21058CU
03330-21064CU
03330-21066CU
03330-21068CU
03330-21084CP
03330-21086CP
03330-21088CP
03330-21104CQ
03330-21106CQ
03330-21108CQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser D1
(mm)
D2 L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
F ca. N ±S
(mm)
X bei Y = 1
(mm)
X bei Y = 2
(mm)
X bei Y = 3
(mm)
X bei Y = 4.5
(mm)
X bei Y = 6
(mm)
X bei Y = 8
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

6.31 €

1 4 Arbeitstage 1/431/474100.50.8111110.0007

6.31 €

1 4 Arbeitstage 1/431/474200.50.8111110.0007

6.31 €

1 4 Arbeitstage 1/431/474400.50.8111110.0007

6.87 €

1 4 Arbeitstage 7/1657/16116.7200.8-1.51.71.71.71.70.0031

6.87 €

1 4 Arbeitstage 7/1657/16116.7500.8-1.51.71.71.71.70.0033

6.87 €

1 4 Arbeitstage 7/1657/16116.71000.8-1.51.71.71.71.70.0021

7.42 €

1 4 Arbeitstage 7/1667/161110.7401---1.71.91.90.0040

7.42 €

1 4 Arbeitstage 7/1667/161110.7751---1.71.91.90.0041

7.42 €

1 4 Arbeitstage 7/1667/161110.71501---1.71.91.90.0021

8.09 €

1 4 Arbeitstage 1/281/21313.9501.3----2.52.70.0081

8.09 €

1 4 Arbeitstage 1/281/21313.91001.3----2.52.70.0074

8.09 €

1 4 Arbeitstage 1/281/21313.91501.3----2.52.70.0081

8.90 €

1 4 Arbeitstage 5/8105/81716.71001.6-----3.10.0150

8.90 €

1 4 Arbeitstage 5/8105/81716.71501.6-----3.10.0149

8.90 €

1 4 Arbeitstage 5/8105/81716.72001.6-----3.10.0161

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl Grundwerkstoff Aluminium Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Benennung Federndes seitendruckstück Ausführung 1 Ohne dichtung RoHS Ja

Technischer Support