Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl, inch (03330)

Federnde Seitendruckstücke mit Abdichtung, Druckbolzen und Feder aus Stahl, inch (03330)
· Positionieren, Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken

· Universell einsetzbar

· Druckbolzen Stahl, gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03330-22034CM
03330-22036CM
03330-22038CM
03330-22054CU
03330-22056CU
03330-22058CU
03330-22064CU
03330-22066CU
03330-22068CU
03330-22084CP
03330-22086CP
03330-22088CP
03330-22104CQ
03330-22106CQ
03330-22108CQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser D1
(mm)
D2 L=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
F ca. N ±S
(mm)
X bei Y = 1
(mm)
X bei Y = 2
(mm)
X bei Y = 3
(mm)
X bei Y = 4.5
(mm)
X bei Y = 6
(mm)
X bei Y = 8
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

9.09 €

1 4 Arbeitstage 1/431/474100.50.8111110.0006

9.09 €

1 4 Arbeitstage 1/431/474200.50.8111110.0007

9.09 €

1 4 Arbeitstage 1/431/474400.50.8111110.0006

9.48 €

1 4 Arbeitstage 7/1657/16126200.8-1.51.71.71.71.70.0031

9.48 €

1 4 Arbeitstage 7/1657/16126500.8-1.51.71.71.71.70.0033

9.48 €

1 4 Arbeitstage 7/1657/161261000.8-1.51.71.71.71.70.0021

10.05 €

1 4 Arbeitstage 7/1667/161210401---1.71.91.90.0058

10.05 €

1 4 Arbeitstage 7/1667/161210751---1.71.91.90.0041

10.05 €

1 4 Arbeitstage 7/1667/1612101001---1.71.91.90.0045

10.68 €

1 4 Arbeitstage 1/281/21413501.3----2.52.70.0073

10.68 €

1 4 Arbeitstage 1/281/214131001.3----2.52.70.0078

10.68 €

1 4 Arbeitstage 1/281/214131501.3----2.52.70.0083

11.51 €

1 4 Arbeitstage 5/8105/818161001.6-----3.10.0151

11.51 €

1 4 Arbeitstage 5/8105/818161501.6-----3.10.0147

11.51 €

1 4 Arbeitstage 5/8105/818162001.6-----3.10.0151

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl Grundwerkstoff Aluminium Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Benennung Federndes seitendruckstück Ausführung 1 Mit dichtung RoHS Ja

Technischer Support