Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03021-A1 |
03021-A2 |
03021-A3 |
03021-A4 |
03021-A5 |
03021-A6 |
03021-AE |
03021-AG |
03021-AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 | D=Gewinde | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | Einschraubdrehmoment ca. (Nm) | Ausschraubdrehmoment ca. (Nm) | H | L=Länge | L1 | N | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.4 | 10-32 | 6 | 20 | 0.12 | 0.08 | 2 | 12 | 6 | 0.8 | 0.0010 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.7 | 1/4-20 | 7 | 20 | 0.44 | 0.21 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0.0021 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 5/16-18 | 15 | 30 | 1.1 | 0.38 | 2 | 16 | 8 | 1.2 | 0.0035 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.5 | 3/8-16 | 20 | 35 | 1.36 | 0.62 | 2.5 | 19 | 9 | 1.6 | 0.0057 | ||
6.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 1/2-13 | 30 | 55 | 2.11 | 1.41 | 3.5 | 22 | 10 | 2 | 0.0127 | ||
9.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.5 | 5/8-11 | 45 | 100 | 3.95 | 3.05 | 4.5 | 24 | 14 | 2.5 | 0.0211 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.8 | 8-32 | 6 | 20 | 0.18 | 0.12 | 1.5 | 9 | 5 | 0.6 | 0.0007 | ||
2.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.8 | 8-36 | 6 | 20 | 0.18 | 0.12 | 1.5 | 9 | 5 | 0.6 | 0.0005 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.7 | 1/4-28 | 7 | 20 | 0.44 | 0.21 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0.0021 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Bolzen aus Stahl | Ausführung 1 | mit Gewindesicherung |
---|---|---|---|---|---|
Form Druckstück | Druckbolzen | Mitnahmeprofil | Schlitz | Benennung | Federndes Druckstück |
Federkraft | Standard | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1
D=Gewinde
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
Einschraubdrehmoment ca.(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.(Nm)
H
L=Länge
L1
N
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften