Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03041-A1 |
03041-A2 |
03041-A3 |
03041-A4 |
03041-A5 |
03041-A6 |
03041-AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff der Spitze | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Einschraubdrehmoment ca. (Nm) | Ausschraubdrehmoment ca. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 6 | 20 | 10-32 | 2.4 | 18 | 7 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 0.0016 | ||
4.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 7 | 20 | 1/4-20 | 2.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.45 | 0.22 | 0.0029 | ||
4.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 9 | 35 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 8 | 3 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 1.05 | 0.37 | 0.0052 | ||
5.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 9 | 35 | 3/8-16 | 4 | 22 | 9 | 3 | 1.6 | 3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0076 | ||
8.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 12 | 55 | 1/2-13 | 6 | 28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.0180 | ||
11.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 45 | 100 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 14 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.9 | 3 | 0.0325 | ||
4.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | [Sonstige] POM | 7 | 20 | 1/4-28 | 2.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.45 | 0.22 | 0.0032 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 | Benennung | Federndes druckstück |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit gewindesicherung | Federkraft | Standard | Form Druckstück | Druckbolzen |
Mitnahmeprofil | Innensechskant | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff der Spitze
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T1(mm)
Einschraubdrehmoment ca.(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften