Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung, inch (03041)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft, mit Gewindesicherung, inch (03041)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03041-1A1
03041-1A2
03041-1A3
03041-1A4
03041-1A5
03041-1A6
03041-1AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

4.39 €

1 4 Arbeitstage 31010-322.41872.30.81.50.80.120.080.0015

4.54 €

1 4 Arbeitstage 391/4-202.72072.51210.450.220.0029

5.13 €

1 4 Arbeitstage 4165/16-183.522831.22.51.41.050.370.0052

5.63 €

1 4 Arbeitstage 4163/8-16422931.631.41.30.60.0074

8.89 €

1 4 Arbeitstage 5271/2-1362810424221.30.0180

12.34 €

1 4 Arbeitstage 20455/8-117.5321452.552.53.930.0318

4.54 €

1 4 Arbeitstage 391/4-282.72072.51210.450.220.0031

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl Grundwerkstoff Stahl Anfangslast (Bereich)(N) 0.01 bis 50
Benennung Federndes druckstück Ausführung 1 Mit gewindesicherung Federkraft Leicht
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Innensechskant RoHS Ja

Technischer Support