Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03001-A1 |
03001-A2 |
03001-A3 |
03001-A4 |
03001-A5 |
03001-A6 |
03001-AD |
03001-AE |
03001-AG |
03001-AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (Bereich) (N) | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | H (mm) | N (mm) | Einschraubdrehmoment ca. (Nm) | Ausschraubdrehmoment ca. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 6 | 11 | 10-32 | 3 | 12 | 6 | 0.9 | 0.8 | 0.12 | 0.08 | 0.0009 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 9 | 13 | 1/4-20 | 3.5 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0.43 | 0.21 | 0.0018 | ||
2.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 15 | 30 | 5/16-18 | 5 | 16 | 8 | 1.5 | 1.2 | 1.09 | 0.37 | 0.0032 | ||
2.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 20 | 40 | 3/8-16 | 6 | 19 | 9 | 2 | 1.6 | 1.36 | 0.62 | 0.0055 | ||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 30 | 55 | 1/2-13 | 8 | 22 | 10 | 2.5 | 2 | 2.03 | 1.36 | 0.0120 | ||
8.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.01 bis 100 | 65 | 125 | 5/8-11 | 10 | 24 | 14 | 3.5 | 2.5 | 3.95 | 2.95 | 0.0210 | ||
2.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 1.5 | 3 | 6-32 | 1.5 | 7 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.07 | 0.0003 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 4 | 10 | 8-32 | 2.5 | 9 | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.18 | 0.12 | 0.0005 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 4 | 10 | 8-36 | 2.5 | 9 | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.18 | 0.12 | 0.0005 | ||
2.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 9 | 13 | 1/4-28 | 3.5 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0.43 | 0.21 | 0.0020 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl | Benennung | Federndes druckstück |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit gewindesicherung | Federkraft | Standard | Form Druckstück | Kugel |
Mitnahmeprofil | Schlitz | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast (Bereich)(N)
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
H(mm)
N(mm)
Einschraubdrehmoment ca.(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften