Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03031-A2 |
03031-A3 |
03031-A4 |
03031-A5 |
03031-A6 |
03031-AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (Bereich) (N) | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | H (mm) | S (mm) | Einschraubdrehmoment ca. (Nm) | Ausschraubdrehmoment ca. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 9 | 13 | 1/4-20 | 3.5 | 15 | 7 | 1 | 1/8 | 0.44 | 0.21 | 0.0018 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 15 | 30 | 5/16-18 | 5 | 18 | 8 | 1.5 | 5/32 | 1.1 | 0.38 | 0.0036 | ||
4.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 20 | 40 | 3/8-16 | 6 | 23 | 9 | 2 | 3/16 | 1.3 | 0.6 | 0.0067 | ||
7.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 30 | 55 | 1/2-13 | 8 | 26 | 10 | 2.5 | 7/32 | 2 | 1.3 | 0.0140 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.01 bis 100 | 65 | 125 | 5/8-11 | 10 | 33 | 14 | 3.5 | 5/16 | 3.9 | 3 | 0.0288 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 9 | 13 | 1/4-28 | 3.5 | 15 | 7 | 1 | 1/8 | 0.44 | 0.21 | 0.0020 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl | Benennung | Federndes druckstück |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit gewindesicherung | Federkraft | Standard | Form Druckstück | Kugel |
Mitnahmeprofil | Innensechskant | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast (Bereich)(N)
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
H(mm)
S(mm)
Einschraubdrehmoment ca.(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften