Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03031-2A2 |
03031-2A3 |
03031-2A4 |
03031-2A5 |
03031-2A6 |
03031-2AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (Bereich) (N) | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | H (mm) | S (mm) | Einschraubdrehmoment ca. (Nm) | Ausschraubdrehmoment ca. (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 28 | 40 | 1/4-20 | 3.5 | 15 | 7 | 1 | 1/8 | 0.44 | 0.21 | 0.0019 | ||
4.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 47 | 73 | 5/16-18 | 5 | 18 | 8 | 1.5 | 5/32 | 1.1 | 0.38 | 0.0037 | ||
4.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.01 bis 100 | 66 | 100 | 3/8-16 | 6 | 23 | 9 | 2 | 3/16 | 1.3 | 0.6 | 0.0068 | ||
8.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.01 bis 100 | 66 | 120 | 1/2-13 | 8 | 26 | 10 | 2.5 | 7/32 | 2 | 1.3 | 0.0145 | ||
11.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.01 bis 100 | 90 | 180 | 5/8-11 | 10 | 33 | 14 | 3.5 | 5/16 | 3.9 | 3 | 0.0297 | ||
3.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 28 | 40 | 1/4-28 | 3.5 | 15 | 7 | 1 | 1/8 | 0.44 | 0.21 | 0.0021 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl | Benennung | Federndes druckstück |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Mit gewindesicherung | Federkraft | Verstärkt | Form Druckstück | Kugel |
Mitnahmeprofil | Innensechskant | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast (Bereich)(N)
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
H(mm)
S(mm)
Einschraubdrehmoment ca.(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften