Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, inch (03030)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Kugel, Standard Federkraft, inch (03030)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Einfache Montage

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03030-A2
03030-A3
03030-A4
03030-A5
03030-A6
03030-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast (Bereich)
(N)
Anfangslast
(N)
Maximallast
(N)
D=Gewinde D1
(mm)
L=Länge
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.42 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 509131/4-203.51511/80.0501

3.09 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 5015305/16-185181.55/320.0036

3.41 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 5020403/8-1662323/160.0067

4.54 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 5030551/2-138262.57/320.0140

6.06 €

1 4 Arbeitstage 50.01 bis 100651255/8-1110333.55/160.0290

2.42 €

1 4 Arbeitstage 0.01 bis 509131/4-283.51511/80.0021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff der Spitze Stahl Grundwerkstoff Stahl Benennung Federndes druckstück
Federkraft Standard Form Druckstück Kugel Mitnahmeprofil Innensechskant
RoHS Ja

Technischer Support