Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03030-2A2 |
03030-2A3 |
03030-2A4 |
03030-2A5 |
03030-2A6 |
03030-2AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (Bereich) (N) | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | L=Länge (mm) | H (mm) | S (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 28 | 40 | 1/4-20 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 0.0019 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 47 | 73 | 5/16-18 | 5 | 18 | 1.5 | 5/32 | 0.0038 | ||
3.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.01 bis 100 | 66 | 100 | 3/8-16 | 6 | 23 | 2 | 3/16 | 0.0069 | ||
5.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.01 bis 100 | 66 | 120 | 1/2-13 | 8 | 26 | 2.5 | 7/32 | 0.0146 | ||
6.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.01 bis 100 | 90 | 180 | 5/8-11 | 10 | 33 | 3.5 | 5/16 | 0.0300 | ||
2.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.01 bis 50 | 28 | 40 | 1/4-28 | 3.5 | 15 | 1 | 1/8 | 0.0022 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl | Benennung | Federndes druckstück |
---|---|---|---|---|---|
Federkraft | Verstärkt | Form Druckstück | Kugel | Mitnahmeprofil | Innensechskant |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast (Bereich)(N)
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
L=Länge(mm)
H(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften