Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03000)

Federndes druckstück standard federkraft / stahl / inch (03000)
· Einfache Montage

· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Kugel gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03000-A1
03000-A2
03000-A3
03000-A4
03000-A5
03000-A6
03000-AD
03000-AE
03000-AG
03000-AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
H L=Länge N Gewicht (ERP)
(kg)

1.23 €

1 4 Arbeitstage 310-326110.9120.80.0009

1.23 €

1 4 Arbeitstage 3.51/4-2091311410.0019

1.73 €

1 4 Arbeitstage 55/16-1815301.5161.20.0032

1.81 €

1 4 Arbeitstage 63/8-1620402191.60.0058

2.79 €

1 4 Arbeitstage 81/2-1330552.52220.0119

3.75 €

1 4 Arbeitstage 105/8-11651253.5242.50.0213

1.71 €

1 4 Arbeitstage 1.56-321.530.470.40.0003

1.23 €

1 4 Arbeitstage 2.58-324100.890.60.0005

1.23 €

1 4 Arbeitstage 2.58-364100.890.60.0006

1.23 €

1 4 Arbeitstage 3.51/4-2891311410.0021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Kugel aus Stahl Material Druckstück Stahl
Form Druckstück Kugel Mitnahmeprofil Schlitz Benennung Federndes Druckstück
Federkraft Standard RoHS ja

Technischer Support