Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03000-2A1 |
03000-2A2 |
03000-2A3 |
03000-2A4 |
03000-2A5 |
03000-2A6 |
03000-2AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 | D=Gewinde | Federkraft Anfang F1 ca. (N) | Federkraft Ende F2 ca. (N) | H | L=Länge | N | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 10-32 | 19 | 30 | 0.9 | 12 | 0.8 | 0.0009 | ||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 1/4-20 | 28 | 40 | 1 | 14 | 1 | 0.0020 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 5/16-18 | 47 | 73 | 1.5 | 16 | 1.2 | 0.0036 | ||
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 3/8-16 | 66 | 100 | 2 | 19 | 1.6 | 0.0059 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 1/2-13 | 66 | 120 | 2.5 | 22 | 2 | 0.0124 | ||
4.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 5/8-11 | 90 | 180 | 3.5 | 24 | 2.5 | 0.0222 | ||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 1/4-28 | 28 | 40 | 1 | 14 | 1 | 0.0021 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Material Komponente | Kugel aus Stahl | Material Druckstück | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Form Druckstück | Kugel | Mitnahmeprofil | Schlitz | Benennung | Federndes Druckstück |
Federkraft | verstärkt | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1
D=Gewinde
Federkraft Anfang F1 ca.(N)
Federkraft Ende F2 ca.(N)
H
L=Länge
N
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften