Federndes druckstück leichte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / inch (03051)

Federndes druckstück leichte federkraft / mit gewindesicherung / stahl / inch (03051)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03051-1A1
03051-1A2
03051-1A3
03051-1A4
03051-1A5
03051-1A6
03051-1AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
H T1 S L=Länge L1 N Gewicht (ERP)
(kg)

4.91 €

1 4 Arbeitstage 2.410-323100.120.082.30.81.51870.80.0014

5.13 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-20390.450.222.51220710.0026

5.59 €

1 4 Arbeitstage 3.55/16-184161.050.3731.42.52281.20.0045

6.54 €

1 4 Arbeitstage 43/8-164161.30.631.432291.60.0067

10.03 €

1 4 Arbeitstage 61/2-1352721.3424281020.0158

13.46 €

1 4 Arbeitstage 7.55/8-1120453.9352.5532142.50.0285

5.13 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-28390.450.222.51220710.0029

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus POM Ausführung 1 mit Gewindesicherung
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Innensechskant Benennung Federndes Druckstück
Federkraft leicht RoHS ja

Technischer Support