Federndes druckstück leichte federkraft / stahl / inch (03020)

Federndes druckstück leichte federkraft / stahl / inch (03020)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03020-1A1
03020-1A2
03020-1A3
03020-1A4
03020-1A5
03020-1A6
03020-1AE
03020-1AG
03020-1AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
H L=Länge N Gewicht (ERP)
(kg)

1.75 €

1 4 Arbeitstage 2.410-323102120.80.0009

1.82 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-2041021410.0019

2.14 €

1 4 Arbeitstage 45/16-187152161.20.0035

2.28 €

1 4 Arbeitstage 4.53/8-169162.5191.60.0056

3.28 €

1 4 Arbeitstage 61/2-1314263.52220.0128

4.37 €

1 4 Arbeitstage 8.55/8-1122504.5242.50.0209

1.73 €

1 4 Arbeitstage 1.88-323101.590.60.0005

1.73 €

1 4 Arbeitstage 1.88-36271.590.60.0005

1.82 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-283921410.0021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Material Druckstück Stahl
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Schlitz Benennung Federndes Druckstück
Federkraft leicht RoHS ja

Technischer Support