Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03040-1A1 |
03040-1A2 |
03040-1A3 |
03040-1A4 |
03040-1A5 |
03040-1A6 |
03040-1AE |
03040-1AG |
03040-1AJ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anfangslast (N) | Maximallast (N) | D=Gewinde | D1 (mm) | L=Länge (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 10 | 10-32 | 2.4 | 18 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0016 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 9 | 1/4-20 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.0028 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 0.0052 | ||
4.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 1.6 | 3 | 1.4 | 0.0076 | ||
5.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 27 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.0180 | ||
7.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 45 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0.0323 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 7 | 8-32 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.0010 | ||
3.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 7 | 8-36 | 1.5 | 15 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.0010 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 9 | 1/4-28 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.0032 |
Loading...
Werkstoff der Spitze | Stahl | Grundwerkstoff | Stahl | Anfangslast (Bereich)(N) | 0.01 bis 50 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Federndes druckstück | Federkraft | Leicht | Form Druckstück | Druckbolzen |
Mitnahmeprofil | Innensechskant | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anfangslast(N)
D=Gewinde
D1(mm)
L=Länge(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften