Federndes druckstück verstärkte federkraft / stahl / inch (03040)

Federndes druckstück verstärkte federkraft / stahl / inch (03040)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar

· Einfache Montage

· Druckstift gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03040-2A1
03040-2A2
03040-2A3
03040-2A4
03040-2A5
03040-2A6
03040-2AJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
H T1 S L=Länge N Gewicht (ERP)
(kg)

3.33 €

1 4 Arbeitstage 2.410-3211292.30.81.5180.80.0016

3.42 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-2014372.5122010.0030

4.11 €

1 4 Arbeitstage 3.55/16-18226531.42.5221.20.0053

4.55 €

1 4 Arbeitstage 43/8-16197031.43221.60.0077

5.89 €

1 4 Arbeitstage 61/2-1325854242820.0183

7.55 €

1 4 Arbeitstage 7.55/8-116015052.55322.50.0323

3.42 €

1 4 Arbeitstage 2.71/4-2814372.5122010.0034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Bolzen aus Stahl Material Druckstück Stahl
Form Druckstück Druckbolzen Mitnahmeprofil Innensechskant Benennung Federndes Druckstück
Federkraft verstärkt RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support