Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27799-05-3030152029 |
27799-05-3030152060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 0.0200 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 0.0160 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Form | B | D1=Gewinde | M22 |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) | 3 | A | 30 | Form-Typ | quadratisch |
H=Höhe | 5 | H1 | 5 | Benennung | Justierstopfen |
L=Länge | 19.5 | Farbe Grundkörper | schwarz | R | 6 |
Passend zu | 30x30x1.5-2 | SW | 28 | Ausführung 1 | ohne Einsatz |
Ausführung 2 | für quadratische Rohre | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften