Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27799-05-6040152029 |
27799-05-6040152060 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 0.0400 | ||
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 0.0420 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Form | C | D1=Gewinde | M22 |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) | 4 | A | 60 | B | 40 |
Form-Typ | rechteckig | H=Höhe | 5 | H1 | 5 |
Benennung | Justierstopfen | L=Länge | 29 | Farbe Grundkörper | schwarz |
Passend zu | 60x40x1.5-2 | SW | 28 | Ausführung 1 | ohne Einsatz |
Ausführung 2 | für rechteckige Rohre | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften