Justierstopfen mit filzgleitfläche / form A rund (27799)

Justierstopfen mit filzgleitfläche / form A rund (27799)
· Höhenverstellbar

· Mit Filzgleitfläche

· Für empfindliche und harte Böden

· Für Rund- und Vierkantrohre

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27799-15-0030101529
27799-15-0030101560
27799-15-0030152029
27799-15-0032152029
27799-15-0032152060
27799-15-0035152029
27799-15-0035152060
27799-15-0035202529
27799-15-0035202560
27799-15-0038152029
27799-15-0038152060
27799-15-0040152029
27799-15-0040152060
27799-15-0040202529
27799-15-0040202560
27799-15-0045152031
27799-15-0050152031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
D=Durchmesser L=Länge L1 Passend zu SW Gewicht (ERP)
(kg)

3.17 €

1 4 Arbeitstage M2233019.729Ø30x1-1.5280.0140

3.55 €

1 4 Arbeitstage M2233019.760Ø30x1-1.5280.0160

3.85 €

1 4 Arbeitstage M222.5302729Ø30x1.5-2280.0160

3.24 €

1 4 Arbeitstage M2233219.729Ø32x1.5-2280.0140

3.60 €

1 4 Arbeitstage M2233219.760Ø32x1.5-2280.0150

3.39 €

1 4 Arbeitstage M2233529.329Ø35x1.5-2280.0190

3.80 €

1 4 Arbeitstage M2233529.360Ø35x1.5-2280.0180

3.39 €

1 4 Arbeitstage M2233529.329Ø35x2-2.5280.0170

3.80 €

1 4 Arbeitstage M2233529.360Ø35x2-2.5280.0160

3.55 €

1 4 Arbeitstage M2233829.329Ø38x1.5-2280.0230

3.95 €

1 4 Arbeitstage M2233829.360Ø38x1.5-2280.0220

3.62 €

1 4 Arbeitstage M2234029.329Ø40x1.5-2280.0280

4.03 €

1 4 Arbeitstage M2234029.360Ø40x1.5-2280.0270

3.63 €

1 4 Arbeitstage M2234029.329Ø40x2-2.5280.0280

4.04 €

1 4 Arbeitstage M2234029.360Ø40x2-2.5280.0270

4.39 €

1 4 Arbeitstage M3034529.331Ø45x1.5-2410.0310

4.39 €

1 4 Arbeitstage M3035029.331Ø50x1.5-2410.0360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyamid Form A D2 25
Form-Typ rund H=Höhe 5 H1 5
H2 3 Benennung Justierstopfen Farbe Grundkörper schwarz
Ausführung 1 mit Filzgleitfläche Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support