Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | D=Durchmesser | H=Höhe | H1 | L=Länge | L1 | L2 | Passend zu | SW | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 25 | 5 | 5 | 19.7 | 22 | 29 | Ø25x1.5-2 | 24 | 0.0120 | ||
1.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 30 | 5 | 5 | 19.7 | 29 | - | Ø30x1-1.5 | 28 | 0.0160 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 2.5 | 30 | 5 | 5 | 27 | 29 | - | Ø30x1.5-2 | 28 | 0.0140 | ||
1.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 32 | 5 | 5 | 19.7 | 29 | - | Ø32x1.5-2 | 28 | 0.0140 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø35x1.5-2 | 28 | 0.0160 | ||
2.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø35x2-2.5 | 28 | 0.0170 | ||
1.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 38 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø38x1.5-2 | 28 | 0.0230 | ||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø40x1.5-2 | 28 | 0.0270 | ||
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | Ø40x2-2.5 | 28 | 0.0280 | ||
2.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 | 3 | 42 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø42x1.5-2 | 41 | 0.0290 | ||
2.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 | 3 | 45 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø45x1.5-2 | 41 | 0.0310 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 | 3 | 50 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø50x1.5-2 | 41 | 0.0330 | ||
2.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 | 3 | 50.8 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | Ø50.8x1.2-2 | 41 | 0.0350 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | S42X2 | 3 | 60 | 6 | 10 | 34.7 | 40 | - | Ø60x1.5-2 | 58 | 0.0430 | ||
6.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | S56X2 | 3 | 80 | 6 | 10 | 34.7 | 40 | - | Ø80x1.5-2 | 74 | 0.0480 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Form | A | Form-Typ | rund |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Justierstopfen | Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 1 | mit Gleitschutzeinsatz |
Ausführung 2 | für Rundrohre | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
D=Durchmesser
H=Höhe
H1
L=Länge
L1
L2
Passend zu
SW
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften