Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Gewinde | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | A | H=Höhe | H1 | L=Länge | L1 | L2 | Passend zu | SW | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 25 | 5 | 5 | 20 | 22.5 | 29 | 25x25x1-1.5 | 24 | 0.0150 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 25 | 5 | 5 | 20 | 22.5 | 29 | 25x25x1.5-2 | 24 | 0.0160 | ||
1.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 30 | 5 | 5 | 19.5 | 29 | - | 30x30x1-1.5 | 28 | 0.0200 | ||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 30 | 5 | 5 | 19.5 | 29 | - | 30x30x1.5-2 | 28 | 0.0160 | ||
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | 35x35x1.5-2 | 28 | 0.0220 | ||
2.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 35 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | 35x35x2-2.5 | 28 | 0.0230 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | 40x40x1.5-2 | 28 | 0.0260 | ||
2.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | M22 | 3 | 40 | 5 | 5 | 29.3 | 29 | - | 40x40x2-2.5 | 28 | 0.0270 | ||
2.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 | 3 | 45 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | 45x45x1.5-2 | 41 | 0.0280 | ||
3.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 | 3 | 50 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | 50x50x1.5-2 | 41 | 0.0330 | ||
3.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | M30 | 3 | 50 | 5 | 5 | 29.3 | 31 | - | 50x50x2-2.5 | 41 | 0.0340 | ||
5.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | S42X2 | 1.75 | 60 | 6 | 10 | 34.8 | 37 | - | 60x60x1.5-2 | 58 | 0.0440 |
Loading...
Material Grundkörper | Polyamid | Form | B | Form-Typ | quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Justierstopfen | Farbe Grundkörper | schwarz | Ausführung 1 | mit Gleitschutzeinsatz |
Ausführung 2 | für quadratische Rohre | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Gewinde
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
A
H=Höhe
H1
L=Länge
L1
L2
Passend zu
SW
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften