Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig (27799-10)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27799-10-60401520

Teilenummer
27799-10-60401520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.52 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Sonstige Werkstoff (Korpus) Polyamid [h] Höhe (Koprus)(mm) 5
D1=Gewinde (M)(mm) 22 Form C Benennung Justierstopfen
Farbe Grundkörper Schwarz Ausführung 1 Mit gleitschutzeinsatz Ausführung 2 Für rechteckige rohre
A(mm) 60 B(mm) 40 H1(mm) 5
L1(mm) 29 SW(mm) 28 Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN) 4
Form-Typ Rechteckig L=Länge(mm) 29 Passend zu 60x40x1.5-2
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0400

Sie befinden sich auf der Seite für Justierstopfen Kunststoff mit Gleitschutzeinsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form C, rechteckig (27799-10), die Teilenummer ist 27799-10-60401520.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27799-10-60401520.

Technischer Support