Stopfen mit filzgleitfläche / form A rund (27799)

Stopfen mit filzgleitfläche / form A rund (27799)
· Für Rund- und Vierkantrohre

· Mit Filzgleitfläche

· Schonendes gleiten

· Geräuschdämpfend

· Für empfindliche und harte Böden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27799-20-00120820
27799-20-00130820
27799-20-00140820
27799-20-00150820
27799-20-00160820
27799-20-00180825
27799-20-00190825
27799-20-00200825
27799-20-00220830
27799-20-00230830
27799-20-00251030
27799-20-00260830
27799-20-00280825
27799-20-00300825
27799-20-00320830
27799-20-00351030
27799-20-00401030
27799-20-00420825
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser H=Höhe L=Länge Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

1.63 €

1 4 Arbeitstage 123.510Ø12x0.8-20.0010

1.64 €

1 4 Arbeitstage 13411.5Ø13x0.8-20.0010

1.64 €

1 4 Arbeitstage 14510.5Ø14x0.8-20.0010

1.66 €

1 4 Arbeitstage 15311.5Ø15x0.8-20.0010

1.66 €

1 4 Arbeitstage 16511.5Ø16x0.8-20.0010

1.67 €

1 4 Arbeitstage 18511.5Ø18x0.8-2.50.0020

1.67 €

1 4 Arbeitstage 19511.5Ø19x0.8-2.50.0020

1.68 €

1 4 Arbeitstage 20511.5Ø20x0.8-2.50.0020

1.68 €

1 4 Arbeitstage 22511.5Ø22x0.8-30.0020

1.82 €

1 4 Arbeitstage 23511.5Ø23x0.8-30.0020

1.93 €

1 4 Arbeitstage 25511.5Ø25x1-30.0030

1.93 €

1 4 Arbeitstage 26511.5Ø26x0.8-30.0030

1.95 €

1 4 Arbeitstage 28511.5Ø28x0.8-2.50.0030

1.96 €

1 4 Arbeitstage 30511.5Ø30x0.8-2.50.0030

1.96 €

1 4 Arbeitstage 32511.5Ø32x0.8-30.0030

2.26 €

1 4 Arbeitstage 35511.5Ø35x1-30.0040

2.37 €

1 4 Arbeitstage 40511.5Ø40x1-30.0060

2.40 €

1 4 Arbeitstage 42511.5Ø42x0.8-2.50.0060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyethylen Form A Form-Typ rund
H1 3.5 Benennung Stopfen Farbe Grundkörper schwarz
Ausführung 1 mit Filzgleitfläche Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support