Stopfen mit filzgleitfläche / form B quadratisch (27799)

Stopfen mit filzgleitfläche / form B quadratisch (27799)
· Für Rund- und Vierkantrohre

· Mit Filzgleitfläche

· Schonendes gleiten

· Geräuschdämpfend

· Für empfindliche und harte Böden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27799-20-13130520
27799-20-15150820
27799-20-16160820
27799-20-18181530
27799-20-20200830
27799-20-22220830
27799-20-25251030
27799-20-30301025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A H=Höhe Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

1.68 €

1 4 Arbeitstage 13413x13x0.5-20.0010

1.64 €

1 4 Arbeitstage 15315x15x0.8-20.0010

1.66 €

1 4 Arbeitstage 16516x16x0.8-20.0020

1.66 €

1 4 Arbeitstage 18518x18x1.5-30.0020

1.67 €

1 4 Arbeitstage 20520x20x0.8-30.0020

1.90 €

1 4 Arbeitstage 22522x22x0.8-30.0030

1.90 €

1 4 Arbeitstage 25525x25x1-30.0030

1.92 €

1 4 Arbeitstage 30530x30x1-2.50.0040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyethylen Form B Form-Typ quadratisch
H1 3.5 Benennung Stopfen L=Länge 11.5
Farbe Grundkörper schwarz Ausführung 1 mit Filzgleitfläche Ausführung 2 für quadratische Rohre
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support