Stopfen mit filzgleitfläche / form C rechteckig (27799)

Stopfen mit filzgleitfläche / form C rechteckig (27799)
· Für Rund- und Vierkantrohre

· Mit Filzgleitfläche

· Schonendes gleiten

· Geräuschdämpfend

· Für empfindliche und harte Böden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27799-20-20151020
27799-20-25201030
27799-20-30100820
27799-20-30150825
27799-20-35100820
27799-20-35151030
27799-20-40101520
27799-20-40151020
27799-20-40301030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A B H=Höhe L=Länge Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

1.85 €

1 4 Arbeitstage 2015511.520x15x1-20.0010

1.88 €

1 4 Arbeitstage 2520511.525x20x1-30.0010

1.90 €

1 4 Arbeitstage 3010311.530x10x0.8-20.0020

1.90 €

1 4 Arbeitstage 3015511.530x15x0.8-2.50.0020

1.93 €

1 4 Arbeitstage 3510511.535x10x0.8-20.0030

1.93 €

1 4 Arbeitstage 3515511.535x15x1-30.0030

2.35 €

1 4 Arbeitstage 401051140x10x1.5-20.0040

2.15 €

1 4 Arbeitstage 4015511.740x15x1-20.0050

1.99 €

1 4 Arbeitstage 4030511.540x30x1-30.0060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polyethylen Form C Form-Typ rechteckig
H1 3.5 Benennung Stopfen Farbe Grundkörper schwarz
Ausführung 1 mit Filzgleitfläche Ausführung 2 für rechteckige Rohre RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support