Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01247-05-14012025 |
01247-05-14012032 |
01247-05-14012040 |
01247-05-14012050 |
01247-05-14016025 |
01247-05-14016032 |
01247-05-14016040 |
01247-05-14016050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | D (mm) | B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912 | C | E (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 12 | M12 | M12 | 25 | 1.2180 | ||
200.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 19 | M12 | M12 | 32 | 1.5600 | ||
214.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 27 | M12 | M12 | 30 | 1.9700 | ||
223.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 37 | M12 | M12 | 30 | 2.5000 | ||
195.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 8 | M16 | M16 | 25 | 1.0390 | ||
200.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 15 | M16 | M16 | 32 | 1.3300 | ||
214.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 23 | M16 | M16 | 35 | 1.7000 | ||
223.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 33 | M16 | M16 | 35 | 2.1230 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Nivelliersockel | Form | D | Benennung | Unterlegblock |
---|---|---|---|---|---|
F | 85 | G | 50 | H(mm) | 10 |
J(mm) | 5 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
D(mm)
B Durchgangsbohrung für Schraube DIN 912
C
E(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften