Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
01247-06-21208585100 |
01247-06-21208585125 |
01247-06-21608585100 |
01247-06-21608585125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [h] Höhe (Koprus) (mm) | D1=Gewinde (M) (mm) | D3=Befestigungsbohrung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 12 | M12 | 3.5800 | ||
255.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 12 | M12 | 4.0300 | ||
191.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 16 | M16 | 3.4400 | ||
255.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 16 | M16 | 3.8800 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Nivelliersockel | Werkstoff (Korpus) | GJL300 | Form | H |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Höhenblock | Ausführung 1 | Kurze ausführung | Ausführung 2 | Mit gewindebohrungen |
L=Länge(mm) | 85 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[h] Höhe (Koprus)(mm)
D1=Gewinde (M)(mm)
D3=Befestigungsbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften