Höhenblock lange ausführung / Form H / mit gewindebohrungen (01247)

Höhenblock lange ausführung / Form H / mit gewindebohrungen (01247)
· Basiselement für Systemaufbau

· Mit Gewindebuchsen

· Rasterabstand 50 mm

· Auflage- und Aufspannflächen geschliffen

· Kompatibel zu Grundelementen mit Rasterbohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01247-06-21213585100
01247-06-21213585125
01247-06-21613585100
01247-06-21613585125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde D3=Befestigungsbohrung H=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

223.17 €

1 4 Arbeitstage M12M121005.5800

255.05 €

1 4 Arbeitstage M12M121256.2700

223.17 €

1 4 Arbeitstage M16M161005.3500

255.05 €

1 4 Arbeitstage M16M161256.0700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form H B=Breite 85
Benennung Höhenblock L=Länge 135 Ausführung 1 lange Ausführung
Ausführung 2 mit Gewindebohrungen RoHS ja

Technischer Support