Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02320-50 |
02320-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | B1 (mm) | B3=Spannbereich | F (kN) | H (mm) | L (mm) | Höhenverstellung pro Spindelumdrehung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 68 | 7 | 13 | 40 | 50 - 68 | 40 | 50 | 63 | 0.86 | 1.5690 | ||
986.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 125 | 20 | 24 | 60 | 100 - 125 | 100 | 100 | 125 | 1.16 | 8.4250 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Sonstige | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Benennung | Höhenkeil |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
B1(mm)
B3=Spannbereich
F(kN)
H(mm)
L(mm)
Höhenverstellung pro Spindelumdrehung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften