Stellmutter / stahl (07598)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07598-024101015
07598-026121515
07598-032141516
07598-034161518
07598-036181518
07598-040201518
07598-040221518
07598-042241518
07598-045261520
07598-046281520
07598-048301520
07598-050321522
07598-053351522
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stellmutter spezifischer Zuschlag V
(N)
Berechnungsfaktor U
(mm)
D=Gewinde D1=Außendurchmesser D2 D3 D4 D5 D6 G=Gewinde / für Gewinde H=Höhe Trägheitsmoment
(gcm²)
L L1 max. dynamische axiale Druckbelastung
(N)
max. statische axiale Druckbelastung
(N)
Anziehdreh- moment der Schrauben
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

49.78 €

1 4 Arbeitstage 2.4570.703M10x12422173.22.5M3M10x1152736.5120001500020.0282

49.78 €

1 4 Arbeitstage 2.4380.881M12x1.52625193.23M3M12x1.5154036.5130001800020.0380

51.69 €

1 4 Arbeitstage 2.9950.997M14x1.5323022.54.34M4M14X1.516963717000220002.90.0693

34.04 €

1 4 Arbeitstage 3.9621.112M16x1.534-24.54.34M4M16x1.5181475-17000220002.90.0789

35.11 €

1 4 Arbeitstage 3.9311.228M18x1.536-26.54.34M4M18x1.5181835-19000250002.90.0860

35.45 €

1 4 Arbeitstage 3.91.344M20x1.540-30.54.34M4M20x1.5182835-18000280002.90.1165

35.63 €

1 4 Arbeitstage 3.8691.459M22x1.540-30.54.34M4M22x1.5182705-23000320002.90.0999

37.52 €

1 4 Arbeitstage 3.8381.575M24x1.542-32.54.34M4M24X1.5183235-25000350002.90.1067

38.07 €

1 4 Arbeitstage 3.8061.69M26x1.545-36.54.35M4M26X1.5204796.5-34000490002.90.1372

38.97 €

1 4 Arbeitstage 3.7751.805M28x1.546-38.54.35M4M28X1.5205046.5-36000530002.90.1344

40.52 €

1 4 Arbeitstage 3.7441.921M30x1.548-40.54.35M4M30X1.5205886.5-38000570002.90.1430

42.27 €

1 4 Arbeitstage 3.7132.037M32x1.550-42.54.35M4M32X1.5227437-44000640002.90.1640

44.02 €

1 4 Arbeitstage 3.6662.21M35x1.553-45.54.35M4M35X1.5229147-47000660002.90.1763

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Vergütungsstahl Benennung Stellmutter
Befestigungsart Innensechskant Produkttyp Stellmutter Oberfläche Grundkörper brüniert
RoHS ja

Technischer Support