Nivellierkeil freistehend / stahl (27710)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27710-090030027

Teilenummer
27710-090030027
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.15 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Verstellbelastung(kN) 70 Feinverstellung(mm) 5
Höhenverstellung pro Umdrehung(mm) 0.353 Benennung Nivellierkeil Ausführung 1 freistehend
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 0.3885

Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierkeil freistehend / stahl (27710), die Teilenummer ist 27710-090030027.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27710-090030027.

Technischer Support